Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-2040S-10 |
TB-2041S-10 |
TB-2042S-10 |
TB-2043S-10 |
TB-2044S-10 |
TB-2045S-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.37 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Steel Wire | 0.2 | 297-3596 | 220 (g/Box) | - | |
93.31 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Stainless Steel | 0.2 | 297-3626 | 220 (g/Box) | SUS304 | |
69.06 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Nylon 66 | 0.3 | 297-3642 | 150 (g/box) | - | |
82.85 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | Wrapping | 0.17 | 297-3600 | 220 (g/Box) | - | |
91.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Brass | 0.15 | 297-3618 | 200 (g/Box) | - | |
82.23 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Hog hair | - | 297-3634 | 150 (g/box) | - |
Loading...
Type | Brosse en glissière | Number of lines(Row) | 1 | Planting(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 15 | Material (handle) | Steel | Overall Length(mm) | 80 |
Thickness(mm) | 6 | Height(mm) | 21 | Pcs./Box.(piece) | 10 |
Features | J Type Channel Brush; head brush part of flat J type only. | Application | For removing rust and deburring of metal surfaces, and peeling coating. |
Configurer
Propriétés de base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles