Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-2050 |
TB-2051 |
TB-2052 |
TB-2053 |
TB-2054 |
TB-2055 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Mass | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.49 € | 1 | Disponible | 9 jours | Steel Wire | 0.2 | 297-3651 | 230(g) | - | |
37.38 € | 1 | 7 jours | Stainless Steel | 0.2 | 297-3685 | 235(g) | SUS304 | ||
34.33 € | 1 | 6 jours | Nylon 66 | 0.3 | 297-3707 | 205(g) | - | ||
32.77 € | 1 | 6 jours | Wrapping | 0.17 | 297-3669 | 245(g) | - | ||
40.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | Brass | 0.15 | 297-3677 | 225(g) | - | |
44.06 € | 1 | 6 jours | Hog hair | - | 297-3693 | 205(g) | - |
Loading...
Type | Brosse en glissière | Number of lines(Row) | 3 | Planting(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 15 | Overall Length(mm) | 140 | Height(mm) | 70 |
Features | As it is iron-shaped, it is easy to apply force, making it suitable for a wide range of polishing. | Application | For pretreatment and post-treatment of welding, removal of rust, removal of paint, cleaning, polishing, deburring, etc. |
Configurer
Propriétés de base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles