Brosse à main "type brosse en glissière 6U3"

Brosse à main "type brosse en glissière 6U3"
  • Remise sur volume
[Features]
· Wide-brush, 6U, 3-line type.
· Available in 6 material types, so you can use it for any maintenance task.
[Applications]
· For pretreatment and post-treatment of welding, removal of rust, removal of paint, cleaning, polishing, deburring, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-2070
TB-2071
TB-2072
TB-2073
TB-2074
TB-2075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product wool material Wire diameter
(mm)
Trusco Code Mass Hair material and others

31.20 €

1 Disponible 6 jours Steel Wire0.2297-3774160(g)-

43.23 €

1 Disponible 6 jours Stainless Steel0.2297-3804160(g)SUS304

35.73 €

1 Disponible 6 jours Nylon 660.3297-3821140(g)-

39.04 €

1 Disponible 6 jours Wrapping0.17297-3782160(g)-

39.04 €

1 Disponible 9 jours Brass0.15297-3791160(g)-

38.97 €

1 Disponible 6 jours Hog hair-297-3812140(g)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brosse en glissière Number of lines(Row) 3 Planting(mm) 90
Hair length(mm) 15 Overall Length(mm) 240 Features Wide-brush, 6U, 3-line type. Available in 6 material types, so you can use it for any maintenance task.
Application For pretreatment and post-treatment of welding, removal of rust, removal of paint, cleaning, polishing, deburring, etc.

Assistance technique