Brosse à main "type brosse en glissière 6U2"

Brosse à main "type brosse en glissière 6U2"
  • Remise sur volume
[Features]
· Double-row type of 6U model.
[Applications]
· Polishing, deburring, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-2060
TB-2061
TB-2062
TB-2063
TB-2064
TB-2065
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product wool material Wire diameter
(mm)
Trusco Code Mass Hair material and others

19.65 €

2 Disponible 6 jours Steel Wire0.2297-371595(g)-

26.56 €

1 Disponible 6 jours Stainless Steel0.2297-374095(g)SUS304

20.04 €

2 Disponible 6 jours Nylon 660.3297-376680(g)-

24.88 €

2 Disponible 6 jours Wrapping0.17297-372395(g)-

26.56 €

1 Disponible 6 jours Brass0.15297-373195(g)-

23.65 €

2 Disponible 6 jours Hog hair-297-375875(g)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brosse en glissière Number of lines(Row) 2 Planting(mm) 75
Hair length(mm) 15 Overall Length(mm) 230 Features Double-row type of 6U model.
Application Polishing, deburring, etc.

Assistance technique