Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-5001 |
TB-5011 |
TB-5031 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product wool material | Trusco Code | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 10 | Disponible | 6 jours | Hardened wire steel wire | 258-9273 | - | |
5.03 € | 10 | Disponible | 6 jours | Gold Plated Wire | 258-9290 | - | |
7.00 € | 5 | Disponible | 6 jours | Stainless Steel | 258-9281 | SUS304 |
Loading...
Type | Brosse à poignée en bois | Number of lines(Row) | 3 | Planting(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 20 | Wire diameter(mm) | 0.3 | Overall Length(mm) | 270 |
Width(mm) | 21 | Mass | 60(g) | Features | The hair is strong and can handle stubborn deposits. Easy to use and inexpensive. Available as stainless steel wire and gold plated wire. |
Application | Rust removal, paint removal. |
Configurer
Propriétés de base
Product wool material
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles