Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Brosse à poignée en bambou | Number of lines(Row) | 4 | Planting(mm) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 16 | Product wool material | Hog hair | Wire diameter(mm) | - |
Overall Length(mm) | 295 | Width(mm) | 16 | Mass | 25(g) |
Features | It is possible to use solvent, etc. | Application | Cleaning of machine parts, adhesive application, etc. |
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles