Brosse en bambou assemblée à la machine, grand trou avec tige pliée

Brosse en bambou assemblée à la machine, grand trou avec tige pliée
[Features]
· It is inexpensive and suitable for mass purchase.
[Applications]
· Cleaning, polishing, glazing, adhesive coating anywhere.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-7002
TB-7004-20
TB-7012
TB-7014-20
TB-7021
TB-7023
TB-7025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of lines
(Row)
Planting
(mm)
Hair length
(mm)
Product wool material Wire diameter
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass

5.51 €

10 6 jours 35720Hog hair-17258-890130(g)

6.05 €

10 6 jours 35720Nylon 660.317258-892730(g)

6.18 €

10 6 jours 46220Hog hair-20258-891945(g)

6.43 €

10 6 jours 46220Nylon 660.320258-893545(g)

5.04 €

10 6 jours 26230Nylon 660.311258-894325(g)

6.61 €

10 6 jours 35730Nylon 660.317258-895135(g)

7.39 €

5 7 jours 46230Nylon 660.320258-896045(g)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brosse à poignée en bambou Overall Length(mm) 320 Features It is inexpensive and suitable for mass purchase.
Application Cleaning, polishing, glazing, adhesive coating anywhere.

Assistance technique