Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-2213 |
TB-2215 |
TB-2216 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hair length (mm) | Outer diameter of bristles (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 10 | Disponible | 6 jours | 6.1 | 16 | 258-9435 | 16(g) | |
6.10 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10.6 | 25 | 258-9451 | 18(g) | |
5.57 € | 10 | Disponible | 6 jours | 7.6 | 19 | 258-9443 | 17(g) |
Loading...
Type | Brosse de torsion | Planting(mm) | 80 | Product wool material | Hog hair |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3.8 | Wire diameter(mm) | - | Overall Length(mm) | 280 |
Features | Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes. Twist brush is optimal for washing easily scratched products. | Application | Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior. | Specifications | Single Wind (Pig Bristle) |
Shaft | Steel (Iron Wire) |
Configurer
Propriétés de base
Hair length(mm)
Outer diameter of bristles(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles