Brosse capacitive à double enroulement (fil plaqué or)

Brosse capacitive à double enroulement (fil plaqué or)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes.
· Twist brush made by twisting 4 wires, with a handle that is difficult to bend, making it suitable for hard work.
[Applications]
· Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-2101
TB-2102
TB-2103
TB-2104
TB-2105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hair length
(mm)
Outer diameter of bristles
(mm)
Trusco Code Mass

17.66 €

2 Disponible 7 jours 2.09258-946035(g)

17.68 €

2 Disponible 6 jours 3.512258-947837(g)

14.60 €

7.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.516258-948638(g)

17.69 €

2 Disponible 6 jours 6.518258-949439(g)

17.76 €

2 Disponible 6 jours 1025258-950846(g)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brosse de torsion Planting(mm) 80 Product wool material Gold Plated Wire
Shaft Diameter(mm) 5.0 Wire diameter(mm) 0.15 Overall Length(mm) 280
Features Brush hairs are in a cylindrical shape, making it possible to clean inside relatively thin pipes. Twist brush made by twisting 4 wires, with a handle that is difficult to bend, making it suitable for hard work. Application Contamination cleaning, rust peeling, and burr removal on pipe interior. Specifications Double Wind (gold plated wire)
Shaft Steel (Iron Wire)

Assistance technique