Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BW-48 |
BW-58 |
BW-70 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Wooden base diameter (mm) | Material | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 € | 5 | 6 jours | 48 | 13 | 24 | Hog hair 1 row | 216-8014 | 6.5(g) | ||
8.78 € | 5 | 6 jours | 58 | 18 | 30 | Hog hair 2 rows | 216-8022 | 13.5(g) | ||
12.34 € | 2 | 6 jours | 70 | 24 | 35 | Hog hair 3 rows | 216-8031 | 25.0(g) |
Loading...
Type | Brosse à poignée en bois | Product wool material | Hog hair | Hole Diameter(mm) | φ 5 to 7 |
---|---|---|---|---|---|
Features | The product is made with pig bristle with superior elasticity. The product is used with grinders fitted with a tapered thread. The product is a brush with superior abrasion resistance. | Application | Ideal for glazing or cleaning. Ideal for chasing or dental applications. Used tool: lathe motor. | Max. Rotational Speed | 3600rpm |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Wooden base diameter(mm)
Material
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles