Brosse pour huile (poignée en fer)【5 pièces par conditionnement】

Brosse pour huile (poignée en fer)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Has a handle made of narrow wire and can be used for areas where oil is hard to apply.
[Applications]
· Application of oil to machines such as drill presses and lathes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-4008-5
TB-4009-5
TB-4010-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hair length
(mm)
Hair end width
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass

5.96 €

3.64 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

2310150330-424815 (g/bag)

7.70 €

4.93 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

2820200330-425620 (g/Bag)

15.52 €

5 pièces par conditionnement

5 paquets Disponible 6 jours 3323250330-426430 (g/Bag)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brosse à poignée en métal Product wool material Human hair The Number of each bag(piece) 5
Features Has a handle made of narrow wire and can be used for areas where oil is hard to apply. Application Application of oil to machines such as drill presses and lathes. Core wire Steel (Iron)
Caulking Section Tin (Tin Plated Sheet)

Assistance technique