Balai Aladdin (pour balayer les poussières d'usinage résultant du tournage)

Balai Aladdin (pour balayer les poussières d'usinage résultant du tournage)
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a broom with an overall length of 245 mm.
· The handle is made with durable wood.
[Applications]
· Removal of chips generated by lathe machining, etc.
· Cleaning of workbench.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LE-P

Référence pièce
LE-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.51 €

5 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brosse à poignée en bois Hair length(mm) 90 Product wool material Palm
Hair end width(mm) 100 Overall Length(mm) 245 Trusco Code 510-7351
Mass 65(g) Features It is a broom with an overall length of 245 mm. The handle is made with durable wood. Application Removal of chips generated by lathe machining, etc. Cleaning of workbench.
Caulking Section Tin (Tin Plated Sheet)

Vous vous trouvez sur la page de Balai Aladdin (pour balayer les poussières d'usinage résultant du tournage), le numéro d'article est le suivant: LE-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LE-P.

Assistance technique