Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Outer Diameter (mm) | Number of blades (sheet) | Particle Size (#) | Trusco Code | Details Type | Mass (g/box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.55 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | O.D. 100 mm | 100 | 80 | 40 | 114-6203 | O.D. 100 mm | 750 | ||
68.77 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 100 mm | 100 | 100 | 60 | 114-6211 | O.D. 100 mm | 725 | ||
81.20 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 100 mm | 100 | 100 | 80 | 114-6220 | O.D. 100 mm | 710 | ||
80.98 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 100 mm | 100 | 120 | 100 | 114-6238 | O.D. 100 mm | 685 | ||
80.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 100 mm | 100 | 130 | 120 | 114-6246 | O.D. 100 mm | 675 | ||
80.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 100 mm | 100 | 130 | 150 | 114-6254 | O.D. 100 mm | 675 | ||
80.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 100 mm | 100 | 130 | 180 | 114-6262 | O.D. 100 mm | 675 | ||
80.89 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 100 mm | 100 | 130 | 240 | 114-6271 | O.D. 100 mm | 675 | ||
80.80 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 100 mm | 100 | 150 | 320 | 114-6289 | O.D. 100 mm | 665 | ||
80.66 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 100 mm | 100 | 150 | 400 | 114-6297 | O.D. 100 mm | 650 | ||
75.23 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 80 mm | 80 | 80 | 40 | 114-6106 | O.D. 80 mm | 580 | ||
75.13 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 80 mm | 80 | 100 | 60 | 114-6114 | O.D. 80 mm | 570 | ||
63.45 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 80 mm | 80 | 100 | 80 | 114-6122 | O.D. 80 mm | 560 | ||
74.96 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 80 mm | 80 | 120 | 100 | 114-6131 | O.D. 80 mm | 550 | ||
74.82 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 80 mm | 80 | 130 | 120 | 114-6149 | O.D. 80 mm | 535 | ||
74.82 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 80 mm | 80 | 130 | 150 | 114-6157 | O.D. 80 mm | 535 | ||
74.82 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 80 mm | 80 | 130 | 240 | 114-6173 | O.D. 80 mm | 535 | ||
74.59 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 80 mm | 80 | 150 | 320 | 114-6181 | O.D. 80 mm | 510 | ||
74.59 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 80 mm | 80 | 150 | 400 | 114-6190 | O.D. 80 mm | 510 | ||
74.82 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 80 mm | 80 | 130 | 180 | 114-6165 | O.D. 80 mm | 535 |
Loading...
Thickness(mm) | 25 | Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) | Max. Rotational Speed(rpm) | 7000 |
---|---|---|---|---|---|
Pcs./Box.(piece) | 5 | Features | For general metals. As it has elasticity, it can be used as a disc paper (for flat surface) or flap wheel (for side). As the space between the polishing clothes is somewhat open, it causes less clogging and can be used until the end. It fits perfectly to the curved surface. It is a directly screw-in type. It is a professional abrasive that's hand-planted and caulked one by one. | Application | Removing paint and polishing prior to plating. Ideal for polishing of stainless steel, iron, alloys, wood and plastics. Tools used: Angle grinder and straight grinder. |
Maximum operating rotation speed | 36.6m/s(2198m/min) | Accessory | With 6 mm Shaft Adapter (1 per box) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Details Type
Outer Diameter(mm)
Number of blades(sheet)
Particle Size(#)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles