GP Sander Sisal (type à vissage direct)【5 pièces par conditionnement】

GP Sander Sisal (type à vissage direct)
  • Remise sur volume
[Features]
· Using in combination with sisal (hemp) and cotton fabric gives great sharpness and a beautiful polish.
· Used for intermediate polishing and base polishing of stainless steel, aluminum, etc. with oil and fat abrasive.
· Ideal for paper polishing before mirror finishing.
· Also available for flexible sanders if a 6 mm shaft adapter is used.
· Using the side to straighten the polishing grain makes the next process easier.
· Mounted by screwing directly onto the shaft of a disc grinder.
[Applications]
· Steel, stainless steel, aluminum, and other medium polishing and sub polishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TGPSS10025

Référence pièce
TGPSS10025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

123.40 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 100 Thickness(mm) 25 Thread Diameter(mm) M10(P1.5)
Max. Rotational Speed(rpm) 8000 Particle Size(#) - Pcs./Box.(piece) 5
Trusco Code 328-7416 Features Using in combination with sisal (hemp) and cotton fabric gives great sharpness and a beautiful polish. Used for steel grinding, stainless steel, aluminum, other intermediate grinding and base grinding using an oily abrasive. Ideal as a paper for filling holes prior to mirror finishing. Also available for flexible sanders if a 6 mm shaft adapter is used. Application Steel, stainless steel, aluminum, and other medium polishing and sub polishing.
Maximum operating rotation speed 41.9m/s(2512m/min) Accessory With 6 mm Shaft Adapter (1 per box) Mass(g/box) 130

Vous vous trouvez sur la page de GP Sander Sisal (type à vissage direct), le numéro d'article est le suivant: TGPSS10025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TGPSS10025.

Assistance technique