Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Coupe-boulons/cisaille, manches isolés

Coupe-boulons/cisaille, manches isolés

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC-450F
BC-600FN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Cutting Capacity (HRB soft wire)
(mm)
Cutting Capacity (HRC40 Hard Wire)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Features Mass
(g)

163.69 €

5 jours 86450254-195520,000 V insulation specifications. One adjustment of the blade tip per approx. every 2,000 cuts is sufficient. Glass fiber specifications. Use for cutting of bolt steel wire in electrical construction, etc. The blade is longer than that of standard products, which makes it easier to cut ACSR wire.1500

233.40 €

5 jours 108600254-196320,000 V insulation specifications. One adjustment of the blade tip per approx. every 2,000 cuts is sufficient. Glass fiber specifications. Use for cutting of bolt steel wire in electrical construction, etc. The blade is longer than that of standard products, which makes it easier to cut ACSR wire.2700

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique