Ventouse de levage, manipulation d'une seule main

Ventouse de levage, manipulation d'une seule main
  • Remise sur volume
[Features]
· When pressed against the target object, a vacuum is created, and the object is adsorbed.
· It is thus possible to attach to objects with one hand, making this tool well-suited to lifting glass sheets, metal plates, and the like.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSL-2001

Référence pièce
TSL-2001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.08 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Suction Surface Size(mm) φ125 Maximum Absorption Power(kg) 25 Trusco Code 276-0592
Features When pressed against the target object, a vacuum is created, and the object is adsorbed. It is thus possible to attach to objects with one hand, making this tool well-suited to lifting glass sheets, metal plates, and the like. Mass(g) 330

Vous vous trouvez sur la page de Ventouse de levage, manipulation d'une seule main, le numéro d'article est le suivant: TSL-2001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSL-2001.

Assistance technique