Ventouse de levage double

Ventouse de levage double
  • Remise sur volume
[Features]
· Vacuum is created between the rubber and object, allowing adsorption.
· It also attaches to rounded surfaces.
· It has two adsorption surfaces, allowing large objects to be carried with confidence.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSL-1004

Référence pièce
TSL-1004
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

114.61 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Suction Surface Size(mm) φ123X2 Maximum Absorption Power (Upper surface)(kg) 80 Maximum Absorption Power (side surface)(kg) 40
Trusco Code 276-0584 Features Vacuum is created between the rubber and object, attaching them. It also attaches to rounded surfaces. It has two adsorption surfaces, allowing large objects to be carried with confidence. Mass(g) 1230

Vous vous trouvez sur la page de Ventouse de levage double, le numéro d'article est le suivant: TSL-1004.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSL-1004.

Assistance technique