Chariot à outils Royal blanc - couleur bleu ciel

Chariot à outils Royal blanc - couleur bleu ciel
  • Remise sur volume
A tool wagon that features a seamless drawing press tray.
[Features]
· The tray is made using a seamless drawing press method; therefore even if liquids such as oils are spilled, there will be no leakage.
· According to articles to store and the purposes, shallow shelves can be increased or combined. (Sold Separately)
· Material Main body: steel, caster fittings: steel, wheels: synthetic rubber.
[Applications]
· The shallow top tier is suitable for organizing small objects, and the middle and bottom tiers for tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TWR-421-R

Référence pièce
TWR-421-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

248.24 €

1 Disponible 6 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 586 Depth(mm) 320 Height(mm) 833
Maximum Load(kg/unit) 70 Color Red Details Type Shallow Model: 2 drawers + Deep Model: 1 drawer Type
Post Diameter(mm) 25.4 Trusco Code 510-3151 Number of Steps(Level) 3
Shelf Board Adjustment Pitch(mm) 95 Caster Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) Mass(g) 9000
Main Body Material Steel Caster Bracket Material Steel Wheel Material Synthetic Rubber
Uniform Load Capacity: Shallow Type(kg/stage) 20 Uniform Load Capacity: Deep Type(kg/stage) 30 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot à outils Royal blanc - couleur bleu ciel, le numéro d'article est le suivant: TWR-421-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TWR-421-R.

Assistance technique