Chariot à outils Best type économique TWBS-643P

Chariot à outils Best type économique TWBS-643P

[Features]
· Easy assembly with a new steel band.
· Equipped with a detachable parts box.
[Applications]
· Storage and transport of parts
· Storage and transportation of general purpose tool boxes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TWBS-643P-SB
TWBS-643P-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Trusco Code Features Shelf Board Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

203.16 €

Devis Sky Blue414-3663Easy assembly with a new steel band. A detachable parts box is installed.Shelf With Spill Preventer3 parts44Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)13200SteelSteelUrethane1 unit

203.16 €

7 jours White414-3671Easy assembly with a new steel band. A detachable parts box is installed.Shelf With Spill Preventer3 parts44Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)13200SteelSteelUrethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 674.6 Depth(mm) 406 Height(mm) 883
Maximum Load(kg/unit) 100 Details Type Type with Parts Box Uniform Load Capacity(kg/stage) 35
Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique