Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FAW-662-W
Frontage(mm) | 600 | Depth(mm) | 400 | Height(mm) | 600 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Load(kg/unit) | 150 | Color | White | Uniform Load Capacity(kg/stage) | 120 |
Post Diameter(mm) | 25.4 | Trusco Code | 416-4121 | Number of Steps(Level) | 2 |
Features | Caster with double lock style which locks the axle with the wheel. | Caster | Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) | Mass(g) | 12300 |
Shelf Material | Steel | Post Material | Steel | Caster Bracket Material | Steel |
Wheel Material | Rubber | Amount Of Content | 1 unit |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles