• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot personnalisé (avec armoire)

Chariot personnalisé (avec armoire)

[Features]
· An elegant wagon that offers stylishness as well as functionality.
· Aerodynamically shaped tabletop that can store a wide range of components, from tall to fine.
· The partition board has a fitted punched shelf board.
· The board can be partitioned at 50 mm pitch.
· Can be easily assembled with a Phillips head screwdriver.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAC-648TR-BK
TAC-648TR-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Trusco Code Uniform Load Capacity (kg / level)
(cabinet)
Features Flexible With freely stopper Shelf Board Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Caster cabinet Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Accessory: Small partition Accessory: Large partition Uniform Load Capacity: Shelf Plate
(kg/stage)
Amount Of Content

511.23 €

13 jours Black336-162420Aerodynamically shaped tabletop that can store a wide range of components, from tall to ultra-small. The partition board has a fitted punched shelf board.ST-100NUST-100NUSW-1Shelf With Spill Preventer25Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)With latch30840SteelSteelUrethane3 plates (111mm wide x 100 mm high)2 Sheets (Width 432 x Height 100 mm)1001 unit

511.23 €

13 jours White336-163220Aerodynamically shaped tabletop that can store a wide range of components, from tall to ultra-small. The partition board has a fitted punched shelf board.ST-100NUST-100NUSW-1Shelf With Spill Preventer25Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)With latch30840SteelSteelUrethane3 plates (111mm wide x 100 mm high)2 Sheets (Width 432 x Height 100 mm)1001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 703 Depth(mm) 470 Height(mm) 978
Maximum Load(kg/unit) 200 Cabinet Inner Frontage x Depth x Height(mm) 548X418X560 Number of Steps(Level) 1
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique