• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à combinaison (type tiroir coulissant)

Chariot à combinaison (type tiroir coulissant)

[Features]
· It can be used in various combinations according to the application.
· Customization according to the application is possible by combining various optional parts with the basic set (top plate frame set D81).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCW-81AC2
TCW-81B2
TCW-81C3
TCW-81E1
TCW-81E3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Trusco Code Number of Steps
(Level)
Features Flexible With freely stopper Shelf Board Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Uniform Load Capacity: Slide
(kg/stage)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Accessory Uniform Load Capacity Drawer
(kg/stage)
Uniform Load Capacity: Shallow Type
(kg/stage)
Uniform Load Capacity: Deep Type
(kg/stage)
Amount Of Content

365.35 €

7 jours Standard Type304-74584It can be used in various combinations according to the application.ST-75NUST-75NUSShelf With Spill Preventer505020Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)20700SteelSteelElastomer--50-1 unit

521.43 €

7 jours 2 Level Drawer / With Partitions Type301-51493It can be used in various combinations according to the application.ST-75NUST-75NUSShelf With Spill Preventer505020Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)30400SteelSteelElastomerPartition (deep shelf board)10 x 250801 unit

468.84 €

7 jours 2 Level Drawer Type301-51654It can be used in various combinations according to the application.ST-75NUST-75NUSShelf With Spill Preventer505020Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)27200SteelSteelElastomer-10 x 250-1 unit

559.35 €

7 jours 2 Level Drawer / Partitions / Side Box Type301-51733It can be used in various combinations according to the application.ST-75NUST-75NUSShelf With Spill Preventer505020Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)31400SteelSteelElastomerPartition (deep shelf board)10 x 250801 unit

557.00 €

7 jours 1 Level Drawer / Side Box Type301-51814It can be used in various combinations according to the application.ST-75NUST-75NUSShelf With Spill Preventer505020Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)30700SteelSteelElastomer-2050-1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 643 Depth(mm) 427 Height(mm) 880
Maximum Load(kg/unit) 160 Color Neogray Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique