• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à outils type support angulaire (avec trois tiroirs à niveau)

Chariot à outils type support angulaire (avec trois tiroirs à niveau)

[Features]
· This product with shallow and deep drawers is convenient for storing documents and tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VL-2
VS-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Trusco Code Features Specifications Flexible With freely stopper Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Accessory: Partition Accessory: Partition plate Amount Of Content

280.89 €

6 jours 482501-6738This product with shallow and deep drawers is convenient for storing documents and tools.Both front side and back side can be usedLT-40RLT-40RS5030Swivel Type 40 mm (2 Piees) Swivel Type (with Stopper) 40 mm (2 Pieces)20500SteelSteelRubber2 pcs.6 pc.1 unit

219.62 €

6 jours 350501-6720This product with shallow and deep drawers is convenient for storing documents and tools.Both front side and back side can be usedLT-40RLT-40RS5030Swivel Type 40 mm (2 Piees) Swivel Type (with Stopper) 40 mm (2 Pieces)16500SteelSteelRubber2 pcs.6 pc.1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Depth(mm) 420 Height(mm) 798 Maximum Load(kg/unit) 60
Color Neogray Uniform Load Capacity(kg/stage) 10 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique