• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à outils type V (panneau perforé inclus)

Chariot à outils type V (panneau perforé inclus)

A wagon that can be used by attaching hooks, etc., to the attached punching panel in order to hang tools, spray cans, pens, etc., on the side.
[Features]
· The built-in peg board allows tool hooks, etc. to be mounted.
· Both front and rear sides of shelves are usable.
[Applications]
· Recommended for use at factory work sites.
· Place necessary tools and parts sideways, to improve working efficiency.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VL-1P2
VS-1P2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Trusco Code Features Flexible With freely stopper Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Peg-Board (410×330) Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

160.46 €

6 jours 482352-5368The built-in peg board allows tool hooks to be mounted.LT-40RLT-40RS502 Sheets Included30Swivel Type 40 mm (2 Piees) Swivel Type (with Stopper) 40 mm (2 Pieces)10600SteelSteelRubber1 unit

151.98 €

6 jours 350352-5279The built-in peg board allows tool hooks to be mounted.LT-40RLT-40RS502 Sheets Included30Swivel Type 40 mm (2 Piees) Swivel Type (with Stopper) 40 mm (2 Pieces)8600SteelSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Depth(mm) 420 Height(mm) 798 Maximum Load(kg/unit) 60
Color Neogray Uniform Load Capacity(kg/stage) 10 Number of Steps(Level) 4
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique