• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Option pour chariot à outils type support angulaire, tiroir / panneau d'étagère supplémentaire

Option pour chariot à outils type support angulaire, tiroir / panneau d'étagère supplémentaire

[Features]
· Both the front and back surfaces are usable.
[Applications]
· Stainless Steel Tool Wagon VS/VL Type Additional Shelf

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VL-H1
VL-T
VS-H1
VS-T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Details Type Trusco Code Height Dimension
(mm)
Specifications Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
Mass
(g)
Material Accessory: Partition plate Accessory: Mounting bolt Amount Of Content

132.31 €

8 jours 478Drawer352-5341120With a cylinder lock385×335×556100-Vertical partition boards 2 pcs / Horizontal partition boards 6 pcsM6X10: 4 pcs1 unit

22.62 €

8 jours 478Additional shelf board352-531730Usable on both front and back surfaces-1500Steel--1 pc.

109.34 €

8 jours 346Drawer352-5392120With a cylinder lock253×335×555100-Vertical partition boards 2 pcs / Horizontal partition boards 6 pcsM6X10: 4 pcs1 unit

18.30 €

8 jours 346Additional shelf board352-542230Usable on both front and back surfaces-1000Steel--1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Depth(mm) 416 Color Neogray Other Option

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique