• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Grand chariot à outils (type étagères de stockage tous niveaux)

Grand chariot à outils (type étagères de stockage tous niveaux)

[Features]
· Can be used for storage and as a workbench at the same time.
· A top plate is included for light work on the spot.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NTS-506
NTS-507
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Features With freely stopper Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material

-

35 jours 5801010501-3712Can be used for storage and as a workbench at the same time.TJB-100C30Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)36200SteelSteelRubber

-

16 jours 11601090501-4166Can be used for storage and as a workbench at the same time.TJB-100C30Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)70000SteelSteelRubber

Loading...

  1. 1

Informations de base

Depth(mm) 550 Maximum Load(kg/unit) 250 Color Green
Uniform Load Capacity(kg/stage) 50 Fixed TK-100C Number of Steps(Level) 4

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique