• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Grand chariot à outils (type tiroirs tous niveaux)

Grand chariot à outils (type tiroirs tous niveaux)

Large tooling wagon with drawers on all levels.
[Features]
· Can be used for storage and as a workbench at the same time.
· A top plate is included for light work on the spot.
[Applications]
· For storage of tools and parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NTS-406

Référence pièce
NTS-406
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
With freely stopper Top Panel Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material

-

15 jours A Top Surface is included for light work on the spot. A single storage and work platform serves two purposes.510×395×170TJB-100CMelamine Top Board (20 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)105000SteelSteelRubber

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 1160 Depth(mm) 550 Height(mm) 1090
Maximum Load(kg/unit) 250 Color Green Uniform Load Capacity(kg/stage) 30
Fixed TK-100C Trusco Code 508-9425 Number of Steps(Level) 1

Vous vous trouvez sur la page de Grand chariot à outils (type tiroirs tous niveaux), le numéro d'article est le suivant: NTS-406.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NTS-406.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique