• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot conducteur (SUS304)

Chariot conducteur (SUS304)

[Features]
· Made of stainless steel and excellent in corrosion and water resistance. (Electrolytic polishing finish)
· Excellent in static electricity emission and dust sticking prevention effects with conductive rubber wheels.
· Shelf boards can be adjusted at 25 mm pitch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDW-4590
TDW-6090
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Depth
(mm)
Trusco Code Features Specifications Flexible With freely stopper Shelf Board Surface resistance value Caster Mass
(g)
Main Body Material Sleeve Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

645.86 €

6 jours 450281-7853Made of stainless steel and excellent in corrosion and water resistance. (Electrolytic polishing finish) Excellent in static electricity emission and dust sticking prevention effects with conductive rubber wheels.With handleTYSST-100RHETYSST-100RHESFlat shelf board105ΩSwivel Type 100 mm Conductive (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)22500Stainless Steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Conductive Rubber (Surface Resistivity 104 Ω)1 unit

789.92 €

7 jours 600281-7845Made of stainless steel and excellent in corrosion and water resistance. (Electrolytic polishing finish) Excellent in static electricity emission and dust sticking prevention effects with conductive rubber wheels.With handleTYSST-100RHETYSST-100RHESFlat shelf board105ΩSwivel Type 100 mm Conductive (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)23500Stainless Steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Conductive Rubber (Surface Resistivity 104 Ω)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 900 Height(mm) 850 Maximum Load(kg/unit) 160
Uniform Load Capacity(kg/stage) 50 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique