[Features]
· The shelf board is equipped with a fall prevention guard of 6 mm.
· Shelf boards can be adjusted at 25 mm pitch.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TYW-4590 |
TYW-6090 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Depth (mm) | Trusco Code | Features | Specifications | Guard Height | Flexible | With freely stopper | Shelf Board | Shelf Board Adjustment Pitch (mm) | Caster | Mass (g) | Main Body Material | Sleeve | Caster Bracket Material | Wheel Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859.94 € | 7 jours | 450 | 284-3854 | The shelf board is equipped with a fall prevention guard of 6 mm. | With handle | 6mm | TYSST-100N | TYSST-100NS | Shelf Plate with Guard | 25 | Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces) | 23000 | Stainless Steel (SUS304) | Resin | Stainless Steel (SUS304) | Nylon | 1 unit | ||
1,098.41 € | 7 jours | 600 | 284-3846 | The shelf board is equipped with a fall prevention guard of 6 mm. | With handle | 6mm | TYSST-100N | TYSST-100NS | Shelf Plate with Guard | 25 | Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces) | 24000 | Stainless Steel (SUS304) | Resin | Stainless Steel (SUS304) | Nylon | 1 unit |
Loading...
Frontage(mm) | 900 | Height(mm) | 900 | Maximum Load(kg/unit) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Uniform Load Capacity(kg/stage) | 50 | Post Diameter(mm) | 25.4 | Number of Steps(Level) | 3 |
Amount Of Content | 1 unit |
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 382.82 €
Nombre de jours d'expédition: 14 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 309.82 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
CANYON
Prix standard 1,119.80 €
Nombre de jours d'expédition: 13 jours
CANYON
Prix standard 1,213.96 €
Nombre de jours d'expédition: 13 jours
ERECTA
Prix standard 622.85 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
ERECTA
Prix standard 128.31 €
Nombre de jours d'expédition: 11 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 88.14 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 477.41 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 390.47 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.