Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Chariot Clean Rabbit (SUS304 avec poignée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRB-853H
CRB-853HSU
CRB-863H
CRB-863HSU
CRB-873H
CRB-873HSU
CRB-953H
CRB-953HSU
CRB-963H
CRB-963HSU
CRB-973H
CRB-973HSU
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Features Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

425.18 €

7 jours 500500810393-3423The handle makes handling easy.Default Position Only40Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)12400Stainless Steel (SUS304)Steel (Chrome plating finish)Rubber1 unit

482.06 €

7 jours 500500810393-3431The handle makes handling easy.Default Position Only40Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)12000Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)Nylon Urethane1 unit

430.69 €

10 jours 600400810393-3466The handle makes handling easy.Default Position Only40Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)12100Stainless Steel (SUS304)Steel (Chrome plating finish)Rubber1 unit

491.31 €

10 jours 600400810393-3474The handle makes handling easy.Default Position Only40Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)11700Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)Nylon Urethane1 unit

493.39 €

7 jours 750500810393-3504The handle makes handling easy.Default Position Only40Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)15200Stainless Steel (SUS304)Steel (Chrome plating finish)Rubber1 unit

564.28 €

7 jours 750500810393-3512The handle makes handling easy.Default Position Only40Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)14800Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)Nylon Urethane1 unit

424.25 €

7 jours 500500880393-3563The handle makes handling easy.Default Position Only40Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)12700Stainless Steel (SUS304)Steel (Chrome plating finish)Rubber1 unit

495.14 €

7 jours 500500880393-3571The handle makes handling easy.Default Position Only40Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)12300Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)Nylon Urethane1 unit

443.72 €

7 jours 600400880393-3636The handle makes handling easy.Default Position Only40Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)12400Stainless Steel (SUS304)Steel (Chrome plating finish)Rubber1 unit

503.04 €

7 jours 600400880393-3644The handle makes handling easy.Default Position Only40Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)12000Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)Nylon Urethane1 unit

506.47 €

7 jours 750500880393-3717The handle makes handling easy.Default Position Only40Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)15500Stainless Steel (SUS304)Steel (Chrome plating finish)Rubber1 unit

577.36 €

7 jours 750500880393-3725The handle makes handling easy.Default Position Only40Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)15100Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)Nylon Urethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Caster Bracket: Stainless Steel Uniform Load Capacity(kg/stage) 50
Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique