[Features]
· Equipped with drawers for storage.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
CRB-953HV |
CRB-953HVSU |
CRB-963HV |
CRB-963HVSU |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Frontage (mm) | Depth (mm) | Trusco Code | Features | Internal dimensions: width x depth x height (mm) | Shelf Board Adjustment Pitch (mm) | Spill Preventer Height (mm) | Caster | Mass (g) | Main Body Material | Caster Bracket Material | Wheel Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725.73 € | 7 jours | 500 | 500 | 393-3580 | Equipped with drawers for storage. | 374×440×69 | Default Position Only | 40 | Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) | 19500 | Stainless Steel (SUS304) | Steel (Chrome plating finish) | Rubber | 1 unit | ||
796.61 € | 7 jours | 500 | 500 | 393-3598 | Equipped with drawers for storage. | 374×440×69 | Default Position Only | 40 | Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) | 19100 | Stainless Steel (SUS304) | Stainless Steel (SUS304) | Rubber | 1 unit | ||
750.45 € | 7 jours | 600 | 400 | 393-3661 | Equipped with drawers for storage. | 474×340×69 | Default Position Only | 40 | Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) | 18500 | Stainless Steel (SUS304) | Steel (Chrome plating finish) | Rubber | 1 unit | ||
821.34 € | 7 jours | 600 | 400 | 393-3679 | Equipped with drawers for storage. | 474×340×69 | Default Position Only | 40 | Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) | 18100 | Stainless Steel (SUS304) | Stainless Steel (SUS304) | Rubber | 1 unit |
Loading...
Height(mm) | 880 | Maximum Load(kg/unit) | 150 | Details Type | Caster Bracket: Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Uniform Load Capacity(kg/stage) | 50 | Number of Steps(Level) | 3 | Amount Of Content | 1 unit |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.