Assembly type, shelf board adjustment pitch only for default position, with handle/drawer.
· Body: Stainless steel (SUS304), Caster bracket: Stainless steel (SUS304), Wheels: Nylon urethane.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
CRB-963HSU100 |
CRB-973HSU100 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Frontage (mm) | Depth (mm) | Trusco Code | Shelf Board Adjustment Pitch (mm) | Spill Preventer Height (mm) | Caster | Mass (g) | Main Body Material | Caster Bracket Material | Wheel Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.76 € | 7 jours | 600 | 400 | 393-3652 | Default Position Only | 40 | Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces) | 12300 | Stainless Steel (SUS304) | Stainless Steel (SUS304) | Nylon Urethane | 1 unit | ||
594.36 € | 7 jours | 750 | 500 | 393-3733 | Default Position Only | 40 | Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces) | 15400 | Stainless Steel (SUS304) | Stainless Steel (SUS304) | Nylon Urethane | 1 unit |
Loading...
Height(mm) | 903 | Maximum Load(kg/unit) | 150 | Uniform Load Capacity(kg/stage) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Steps(Level) | 3 | Amount Of Content | 1 unit |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.