Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot Clean Rabbit avec panneau d'étagère, tiroir, roulettes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRB-33T
CRB-55T
CRB-55V
CRB-64T
CRB-64V
CRB-75T
CRB-SU75SET
CRB-SU100SET
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Details Type Uniform Load Capacity
(kg/stage)
Mounting Height H
(mm)
Shaft length
(mm)
Screw Thread Pitch
(mm)
Trusco Code Height Dimension
(mm)
Specifications Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
Mass
(g)
Caster Bracket Material Wheel Material Allowable Load
(kgf)
Wheel Diameter
(mm)
Wheel Width
(mm)
Amount Of Content

78.60 €

5 jours 360360Shelf Board50 (kg/sheet)----393-323740--1300-----1 pc.

108.29 €

5 jours 500500Shelf Board50 (kg/sheet)----393-324540--2200-----1 pc.

300.78 €

5 jours 500500Drawer10----393-3253130With Key374×440×696800-----1 unit

112.08 €

6 jours 600400Shelf Board50 (kg/sheet)----393-329640--2200-----1 pc.

312.18 €

5 jours 600400Drawer10----393-3300130With Key474×340×696100-----1 unit

107.63 €

5 jours 750500Shelf Board50 (kg/sheet)----393-338540--3200-----1 pc.

91.14 €

8 jours --Caster set-9735M121.75393-3768-Swivel Type (2 pcs) Swivel Type with Stopper (2 pcs)-1,300/setStainless Steel (SUS304)Nylon Urethane71.475261 Set (Swivel Type: 2 pcs, Swivel Type with Stopper: 2 pcs)

100.30 €

6 jours --Caster set-12635M121.75393-3750-Swivel Type (2 pcs) Swivel Type with Stopper (2 pcs)-1,600/setStainless Steel (SUS304)Nylon Urethane61.2100281 Set (Swivel Type: 2 pcs, Swivel Type with Stopper: 2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Other Option

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique