[Features]
· Made of stainless steel (SUS430), providing superior rust and corrosion resistance.
· Both front side and back side can be used.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
VL-13SUS |
VLL-13SUS |
VS-13SUS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Frontage (mm) | Trusco Code | Features | Shelf Board | Shelf Board Adjustment Pitch (mm) | Spill Preventer Height (mm) | Caster | Mass (g) | Main Body Material | Caster Bracket Material | Wheel Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227.23 € | 5 jours | 482 | 352-5376 | Made of stainless steel (SUS430), providing superior rust and corrosion resistance. | Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back) | 50 | 30 | Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) | 7800 | Stainless Steel (SUS430) | Steel | Urethane | 1 unit | ||
240.40 € | 5 jours | 600 | 352-5333 | Made of stainless steel (SUS430), providing superior rust and corrosion resistance. | Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back) | 50 | 30 | Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) | 8800 | Stainless Steel (SUS430) | Steel | Urethane | 1 unit | ||
199.27 € | 5 jours | 350 | 352-5287 | Made of stainless steel (SUS430), providing superior rust and corrosion resistance. | Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back) | 50 | 30 | Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) | 6800 | Stainless Steel (SUS430) | Steel | Urethane | 1 unit |
Loading...
Depth(mm) | 420 | Height(mm) | 835 | Maximum Load(kg/unit) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Uniform Load Capacity(kg/stage) | 10 | Number of Steps(Level) | 3 | Amount Of Content | 1 unit |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.