[Features]
· Both front side and back side can be used.
· Made of stainless steel, providing superior rust and corrosion resistance.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
VL-TSUS |
VLL-TSUS |
VS-TSUS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Frontage (mm) | Compatible Model | Trusco Code | Features | Specifications | Mass (g) | Shelf Material | Accessory: Bolts and Nuts | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.11 € | 5 jours | 478 | VL-13SUS | 352-5309 | Both front side and back side can be used. | For both the front and back sides | 1500 | Stainless Steel (SUS430) | Stainless steel (M6 x 10) x 8 set | 1 pc. | ||
75.93 € | 5 jours | 596 | VLL-13SUS | 352-5325 | Both front side and back side can be used. | For both the front and back sides | 1800 | Stainless Steel (SUS430) | Stainless steel (M6 x 10) x 8 set | 1 pc. | ||
56.30 € | 5 jours | 346 | VS-13SUS | 352-5431 | Both front side and back side can be used. | For both the front and back sides | 1000 | Stainless Steel (SUS430) | Stainless steel (M6 x 10) x 8 set | 1 pc. |
Loading...
Depth(mm) | 416 | Other | Option | Height Dimension(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 309.82 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
ERECTA
Prix standard 622.85 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 199.27 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 591.76 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 645.86 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 424.25 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 78.60 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 196.42 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
ERECTA
Prix standard 128.31 €
Nombre de jours d'expédition: 11 jours
SAKAE
Prix standard 316.27 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 382.82 €
Nombre de jours d'expédition: 14 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.