• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rubber/Plastic Durometer (Indicator Type)

Rubber/Plastic Durometer (Indicator Type)
  • Remise sur volume

[Features]
· JIS K 6253 compliant durometer (hardness tester), the most frequently used durometer for general rubber.
· A friction pointer type which retains the maximum value.
· Conforms with standards as follows: JIS K 6253 (Type A), ISO 7619, ISO 868 and ASTM D 2240.
[Applications]
· Applicable materials: Rubber, tires, rubber hoses, soft plastic, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GS-719G

Référence pièce
GS-719G
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Indenter shape Features

338.12 €

Disponible Jour même

Stock

20835° Conical TrapezoidJIS K6253 compliant durometer (hardness tester), the most frequently used durometer for general rubber.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Materials Rubber / Tire / rubber hose / Flexible Plastic Product Type Dial Spring load value(mN) 550~8050
Measuring Range(°) 0–100 Minimum graduation(°) 1 Width(mm) 60
Depth(mm) 23.5 Height(mm) 107.7 Trusco Code 103-0248

Vous vous trouvez sur la page de Rubber/Plastic Durometer (Indicator Type), le numéro d'article est le suivant: GS-719G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GS-719G.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique