"Outil d'emballage de fil" (diamètre de l'arbre 3mm)

"Outil d'emballage de fil" (diamètre de l'arbre 3mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· A deburring tool with the displayed amount of piano wires bundled.
· Featuring a shape with the resilience and rigidity of piano wire that can be used for deburring.
[Applications]
· Using the surface roughness of the piano wire, it is optimal for finishing aluminum and general metals/plastics.
· For deburring of aluminum die-casting and various cast products.
· Used for removing burrs after cutting and pressing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51661
51662
51663
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de fils métalliques Code Trusco Masse
(g)

40.18 €

1 Disponible 10 jours 4 lines297-48197.7

39.78 €

1 Disponible 6 jours 6 Lines297-48278

40.20 €

1 Disponible 6 jours 12 lines297-48358.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de torsion Outer Diameter(mm) 4 Wire diameter(mm) 0.8
Shaft Diameter(mm) 3 Longueur de lame(mm) 30 Longueur d’axe(mm) 40
Vitesse de rotation max.(rpm) 14000 Application Using the surface roughness of the piano wire, it is optimal for finishing aluminum and general metals/plastics. Caractéristiques A deburring tool with the displayed amount of piano wires bundled.

Assistance technique