Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
51575 |
51576 |
51577 |
51578 |
51579 |
51580 |
51586 |
51587 |
51592 |
51593 |
51601 |
51612 |
51613 |
51616 |
51618 |
51621 |
51622 |
51623 |
51626 |
51627 |
51628 |
51631 |
51632 |
51633 |
51634 |
51635 |
51637 |
51639 |
51640 |
51642 |
51644 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Type | Brush Long (mm) | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Longueur d’axe (mm) | Vitesse de rotation max. (rpm) | Code Trusco | Application | Caractéristiques | Longueur totale (mm) | Matériau du capillaire | Masse (g) | Nombre contenu dans un paquet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.02 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Brosse en spirale | 12 | 1.7 | - | 1.6 | - | 9000 | 476-9562 | - | - | 50 | Nylon with GC Abrasive Grain | 3 | 1PK (2 pcs.) | ||
44.02 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | Brosse en spirale | 12 | 2.2 | - | 1.6 | - | 9000 | 476-9571 | - | - | 50 | Nylon with GC Abrasive Grain | 3 | 1PK (2 pcs.) | ||
51.85 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Brosse en spirale | 32 | 3.1 | - | 3 | - | 9000 | 476-9589 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 12 | 1PK (2 pcs.) | ||
51.85 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Brosse en spirale | 32 | 3.5 | - | 3 | - | 9000 | 476-9597 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 12 | 1PK (2 pcs.) | ||
60.72 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Brosse en spirale | 32 | 3.7 | - | 3 | - | 9000 | 476-9601 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 12 | 1PK (2 pcs.) | ||
51.84 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Brosse en spirale | 30 | 5 | - | 3 | - | 9000 | 476-9619 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 10 | 1PK (2 pcs.) | ||
27.25 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 30 | 6 | - | 3 | - | 9000 | 476-9627 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 10 | 1 pc. | |||
27.25 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 30 | 8 | - | 3 | - | 9000 | 476-9635 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 10 | 1 pc. | |||
27.36 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 40 | 7 | 0.55 | 6 | - | 4000 | 476-9643 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 20 | 1PK (1 pcs.) | |||
27.36 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 45 | 8 | 0.55 | 6 | - | 4000 | 476-9651 | - | - | 100 | Nylon with GC Abrasive Grain | 20 | 1PK (1 pcs.) | |||
31.12 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 30 | 6 | - | 3 | - | 9000 | 476-9660 | - | - | 100 | Hog hair | 8 | 1 pc. | |||
27.37 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 40 | 7 | 0.1 | 6 | - | 4000 | 476-9686 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 22 | 1PK (1 pcs.) | |||
23.14 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 45 | 8 | 0.1 | 6 | - | 4000 | 476-9694 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 22 | 1PK (1 pcs.) | |||
28.70 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 45 | 12 | 0.15 | 6 | - | 3000 | 476-9708 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 26 | 1PK (1 pcs.) | |||
28.73 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 45 | 19 | 0.15 | 6 | - | 3000 | 476-9716 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 30 | 1PK (1 pcs.) | |||
28.52 € | 1 | 6 jours | Brosse de torsion | 30 | 6 | 0.1 | 3 | 70 | 9000 | 297-4762 | Ideal for deburring cylinder inner surfaces, screw holes, pipe inner surfaces, cross holes, or curved surfaces. | Core wire is stainless steel and spirally fixed. | - | - | 7.0 | - | |||
28.29 € | 1 | 6 jours | Brosse de torsion | 30 | 8 | 0.1 | 3 | 70 | 9000 | 297-4771 | Ideal for deburring cylinder inner surfaces, screw holes, pipe inner surfaces, cross holes, or curved surfaces. | Core wire is stainless steel and spirally fixed. | - | - | 10.5 | - | |||
28.56 € | 1 | 6 jours | Brosse de torsion | 30 | 10 | 0.1 | 3 | 70 | 9000 | 297-4789 | Ideal for deburring cylinder inner surfaces, screw holes, pipe inner surfaces, cross holes, or curved surfaces. | Core wire is stainless steel and spirally fixed. | - | - | 10.6 | - | |||
28.54 € | 1 | 6 jours | Brosse de torsion | 30 | 7 | 0.1 | 3 | 70 | 9000 | 297-4797 | Ideal for deburring cylinder inner surfaces, screw holes, pipe inner surfaces, cross holes, or curved surfaces. | Core wire is stainless steel and spirally fixed. | - | - | 8.5 | - | |||
28.56 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 30 | 9 | 0.1 | 3 | - | 9000 | 476-9724 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 11 | 1PK (1 pcs.) | |||
28.57 € | 1 | 6 jours | Brosse de torsion | 30 | 12 | 0.1 | 3 | 70 | 9000 | 297-4801 | Ideal for deburring cylinder inner surfaces, screw holes, pipe inner surfaces, cross holes, or curved surfaces. | Core wire is stainless steel and spirally fixed. | - | - | 12.2 | - | |||
28.51 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 18 | 6 | 0.15 | 3 | - | 18000 | 476-9732 | - | - | 54 | Stainless Steel (SUS304) | 5 | 1PK (1 pcs.) | |||
28.54 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 30 | 6 | 0.15 | 3 | - | 9000 | 476-9741 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 9 | 1PK (1 pcs.) | |||
28.54 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 30 | 7 | 0.15 | 3 | - | 9000 | 476-9759 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 9 | 1PK (1 pcs.) | |||
28.51 € | 1 | 10 jours | Brosse en spirale | 18 | 8 | 0.15 | 3 | - | 18000 | 476-9767 | - | - | 54 | Stainless Steel (SUS304) | 5 | 1PK (1 pcs.) | |||
28.54 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 30 | 8 | 0.15 | 3 | - | 9000 | 476-9775 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 9 | 1PK (1 pcs.) | |||
28.51 € | 1 | 9 jours | Brosse en spirale | 18 | 10 | 0.15 | 3 | - | 18000 | 476-9783 | - | - | 54 | Stainless Steel (SUS304) | 6 | 1PK (1 pcs.) | |||
28.51 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 18 | 12 | 0.15 | 3 | - | 18000 | 476-9791 | - | - | 54 | Stainless Steel (SUS304) | 6 | 1PK (1 pcs.) | |||
28.57 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 30 | 12 | 0.15 | 3 | - | 9000 | 476-9805 | - | - | 100 | Stainless Steel (SUS304) | 13 | 1PK (1 pcs.) | |||
28.51 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 18 | 8 | 0.1 | 3 | - | 18000 | 476-9813 | - | - | 54 | Stainless Steel (SUS304) | 5 | 1PK (1 pcs.) | |||
28.51 € | 1 | 6 jours | Brosse en spirale | 18 | 12 | 0.1 | 3 | - | 18000 | 476-9821 | - | - | 54 | Stainless Steel (SUS304) | 6 | 1PK (1 pcs.) |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Product Type
Brush Long(mm)
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Longueur d’axe(mm)
Vitesse de rotation max.(rpm)
Code Trusco
Nombre contenu dans un paquet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles