Brosse disque / Brosse ronde en acier inoxydable, Ponceuse double tête / Ponceuse de table / Ponceuse électrique de table, W-491

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-478
W-491
W-498
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

84.27 €

1 Disponible 6 jours 1501612.7030332-4010514

101.43 €

1 Disponible 6 jours 2001915.8850.0332-4036765

120.16 €

1 Disponible 6 jours 2502519.0562.5332-40521575

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Wire diameter(mm) 0.3 Details Type For Double Head / Bench / Desktop Electric Grinders
Max. Rotational Speed(rpm) 3600 Features Resistant to acids and alkalis, high-temperature oxidation, safe up to 850°C, with excellent high-temperature strength. Specifications: Conforming Model Common for all manufacturers: Toshiba, Hitachi, Makita, Yodogawa, Ryobi
Material: abrasive Stainless steel (SUS304)

Assistance technique