Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26117 |
26185 |
26236 |
26501 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter | Hair length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Trusco Code | Mass (g) | Compatible adapters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 100 | 13 | 5/8 (Inch) | 22 | 18000 | 383-3364 | 220 | F | |
152.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 250 | 18 | 2 (Inch) | 43 | 4500 | 383-3399 | 1600 | 4M | |
250.84 € | 1 | 6 jours | 300 | 18 | 2 (Inch) | 57 | 3600 | 383-3402 | 2300 | 4M | ||
73.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 150 | 6 | 7/8 (Inch) | 38 | 12000 | 383-3429 | 200 | F |
Loading...
Product Type | Brosse de roue | Wire diameter(mm) | 0.5 | Features | The proprietary high-carbon steel wire sustains a long lifetime with excellent safety and grind performance. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Deburring, weld surface finishing, scale removal, casting fin removal. | Material: abrasive | High Carbon Steel |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter
Hair length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles