Brosse industrielle "Ring Lock"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11310
11311
11316
11317
11318
11319
11331
11332
11334
11346
11348
11361
11362
11363
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Trusco Code Mass
(g)
Fitting Diameter
(mm)
Fitting Width
(mm)

56.33 €

1 Disponible 6 jours 320.2720000335-1351402011

50.20 €

1 Disponible 6 jours 320.26720000383-3127502011

78.87 €

1 Disponible 6 jours 380.151020000383-3135552012

64.08 €

1 Disponible 6 jours 380.21020000335-1360552012

52.74 €

1 Disponible 6 jours 380.261020000383-3143552012

50.25 €

1 Disponible 6 jours 380.351020000383-3151552012

87.80 €

1 Disponible 6 jours 500.151315000383-3160802412

71.63 €

1 Disponible 6 jours 500.21315000335-1378802412

65.50 €

1 Disponible 6 jours 500.351315000383-3178902412

76.88 €

1 Disponible 6 jours 630.21915000335-13861102412

72.07 €

1 Disponible 6 jours 630.351915000383-31861302412

101.76 €

1 Disponible 6 jours 760.152315000383-31941502814

84.70 €

1 Disponible 6 jours 760.22315000335-13941502814

74.74 €

1 Disponible 6 jours 760.352315000383-32081502814

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Shaft Diameter(mm) 6 Shaft length(mm) 30
Hair material Steel Wire Features The proprietary high-carbon steel wire sustains a long lifetime with excellent safety and grind performance. Application Deburring, rust removal, paint removal, film removal.

Assistance technique