Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
11447 |
11448 |
11449 |
11450 |
11451 |
11453 |
11454 |
11455 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Hair length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Particle Size (#) | Trusco Code | Mass (g) | Fitting Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 38 | 6 | 20000 | 180 | 335-1416 | 40 | 23 | |
37.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 38 | 6 | 20000 | 320 | 335-1424 | 40 | 23 | |
43.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | 11 | 15000 | 120 | 335-1432 | 40 | 27 | |
43.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | 11 | 15000 | 180 | 335-1441 | 40 | 27 | |
43.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | 11 | 15000 | 320 | 335-1459 | 40 | 27 | |
50.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 63 | 17 | 15000 | 120 | 335-1467 | 60 | 27 | |
50.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 63 | 17 | 15000 | 180 | 335-1475 | 60 | 27 | |
50.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 63 | 17 | 15000 | 320 | 335-1483 | 70 | 27 |
Loading...
Product Type | Brosse de roue | Shaft Diameter(mm) | 6 | Shaft length(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Features | This material has silicone carbide abrasive grains embedded into a nylon filament. | Application | Deburring, surface preparation, micro-deburring of hydraulic parts, etc. | Fitting Width(mm) | 7 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Hair length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Particle Size(#)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles