Brosse roue (fil en acier 0.3)

Brosse roue (fil en acier 0.3)
  • Remise sur volume
[Features]
· Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape.
· A 10 mm hole is provided at the center of a disc-shaped brush, allowing it to be installed if a shaft of the same diameter is attached to a tool, machine, etc.
[Applications]
· For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-6302
TB-6312
TB-6322
TB-6332
TB-6342
TB-6352
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

11.44 €

5 Disponible 9 jours 326329-130819

11.62 €

5 Disponible 9 jours 389329-131627

13.35 €

5 Disponible 6 jours 5012329-132444

13.99 €

3 Disponible 6 jours 6516.5329-133269

15.38 €

1 Disponible 6 jours 7519329-134194

18.38 €

3 Disponible 7 jours 10031329-1359114

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Wire diameter(mm) 0.3 Thickness(mm) 12
Hole Diameter(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 3000 Features Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape.
Application For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. Material: abrasive Steel

Assistance technique