Brosse roue (fil en acier inoxydable 0.3)

Brosse roue (fil en acier inoxydable 0.3)
  • Remise sur volume
[Features]
· Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape.
· A 10 mm hole is provided at the center of a disc-shaped brush, allowing it to be installed if a shaft of the same diameter is attached to a tool, machine, etc.
[Applications]
· For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-6303
TB-6313
TB-6323
TB-6333
TB-6343
TB-6353
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

14.91 €

3 Disponible 6 jours 326329-136719

15.28 €

3 Disponible 6 jours 389329-137527

17.30 €

3 Disponible 6 jours 5012329-138344

17.76 €

3 Disponible 6 jours 6516.5329-139169

18.71 €

3 Disponible 6 jours 7519329-140594

20.67 €

3 Disponible 6 jours 10031329-1413114

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Wire diameter(mm) 0.3 Thickness(mm) 12
Hole Diameter(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 3000 Features Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape.
Application For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces. Material: abrasive Stainless Steel

Assistance technique