Brosse roue avec arbre (pour une utilisation motorisée / diamètre de l'arbre 6mm / type arbre rond) (laiton)

Brosse roue avec arbre (pour une utilisation motorisée / diamètre de l'arbre 6mm / type arbre rond) (laiton)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be used with commercially available electric drills.
· Easily changed due to having shaft.
[Applications]
· Polishing of brass, copper, and alloy products.
· Electric drill and desktop drilling machine. (Use below maximum operating revolutions)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-6204
TB-6214
TB-6224
TB-6234
TB-6244
TB-6254
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

15.77 €

9.30 €

1 Jour même

Stock

32620259-007735

19.78 €

3 Disponible 6 jours 38920259-008540

31.01 €

1 Disponible 6 jours 501226261-953955

43.71 €

1 Disponible 6 jours 6516.532261-954775

36.90 €

1 Disponible 6 jours 751937261-955595

37.39 €

1 Disponible 6 jours 1003138259-0093115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Wire diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 6
Shaft length(mm) 35 Hair material Brass Max. Rotational Speed(rpm) 3000
Fitting Width(mm) 12 Features Can be used with commercially available electric drills. Application Polishing of brass, copper, and alloy products.
Specifications Brass 0.15 mm

Assistance technique