Brosse de roue / Brosse ronde montée / Acier inoxydable (longueur de tige 27 mm)

Brosse de roue / Brosse ronde montée / Acier inoxydable (longueur de tige 27 mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape.
· Can be removed with a single touch as it is used with an electric impact screwdriver.
· As stainless steel wire, it reduces rust generation on metal surfaces, etc.
[Applications]
· For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-6203-60
TB-6213-60
TB-6223-60
TB-6233-60
TB-6243-60
TB-6253-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

18.49 €

3 Disponible 7 jours 32620352-105235

18.57 €

1 Disponible 6 jours 38920352-110943

19.75 €

3 Disponible 6 jours 501226352-112560

20.62 €

3 Disponible 6 jours 651732352-096085

22.39 €

1 Disponible 6 jours 751937352-1061110

25.71 €

1 Disponible 6 jours 1003138352-1036130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6.35
Shaft length(mm) 27 Hair material Stainless Steel Max. Rotational Speed(rpm) 3000
Fitting Width(mm) 12 Features Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. Application For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces.

Assistance technique