Brosse roue avec arbre (type à arbre hexagonal, fil en acier)

Brosse roue avec arbre (type à arbre hexagonal, fil en acier)
  • Remise sur volume
[Features]
· Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape.
· Can be removed with a single touch as it is used with an electric impact screwdriver.
[Applications]
· For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-6202-60
TB-6212-60
TB-6222-60
TB-6232-60
TB-6242-60
TB-6252-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

14.74 €

3 Disponible 9 jours 32620352-107935

15.02 €

3 Disponible 6 jours 38920352-109543

16.00 €

3 Disponible 7 jours 501226352-111760

15.92 €

3 Disponible 7 jours 651732352-113385

18.86 €

3 Disponible 6 jours 751937352-1087110

21.44 €

3 Disponible 9 jours 1003138352-1044130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6.35
Shaft length(mm) 27 Hair material Steel Wire Max. Rotational Speed(rpm) 3000
Fitting Width(mm) 12 Features Brush has a circular shape, with the hairs planted outwards in a radial shape. Application For deburring, polishing, and cleaning metal surfaces.

Assistance technique