Buffle plat (diamètre de l'arbre 3mm)

Buffle plat (diamètre de l'arbre 3mm)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Easily changed due to having shaft.
[Applications]
· Chamois wheel: Deerskin with abrasive power suitable for mirror polishing and glossy finish.
· Flannel: Due to the layered buff of soft flannel, it is ideal for removing dust and for final polishing.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
203H-9
233H-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

7.77 €

4.27 €

1 Jour même

Stock

20216-83593.4

9.34 €

5 Disponible 6 jours 23216-78323.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse plate Shaft Diameter(mm) 3 Shaft length(mm) 40
Max. Rotational Speed(rpm) 10000 Material Flannel (Cloth) Abstract Dust removal, final glazing
Features Easily changed due to having shaft. Application Chamois wheel: Deerskin with abrasive power suitable for mirror polishing and glossy finish.

Assistance technique