Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
133C-2 |
133C-3 |
133C-4 |
133C-6 |
133C-7 |
133C-10 |
133C-11 |
133C-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wire diameter (mm) | Hair material | Abstract | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.80 € | 5 | Disponible | 6 jours | 0.1 | Hard steel wire | Peeling and polishing of metal products | 216-7701 | 5.3 | |
9.96 € | 5 | Disponible | 6 jours | 0.1 | Brass | Polishing of brass, copper, and alloy products | 216-7719 | 4.3 | |
9.98 € | 5 | Disponible | 6 jours | 0.1 | Stainless Steel | Polishing stainless steel or aluminum products | 216-7727 | 4.9 | |
7.03 € | 5 | Disponible | 6 jours | 0.2 | Nylon | Finishing, glazing, cleaning | 216-7735 | 3.7 | |
43.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | Nylon with Diamond Abrasive Grain #600 | For polishing metals and ceramic products | 258-9974 | 3.7 | |
16.74 € | 3 | Disponible | 6 jours | 0.2 | Aramid Fiber | Finishing and cleaning molds | 258-9982 | 3.6 | |
15.39 € | 3 | Disponible | 6 jours | 0.15 | Mono-Eight | Finishing and Cleaning with Reduced Static Electricity | 258-9991 | 3.6 | |
13.71 € | 3 | Disponible | 6 jours | 0.4 | Nylon with abrasive grain #320 | Polishing of various metal products, deburring, and scale removal. | 272-7161 | 3.7 |
Loading...
Product Type | Brosse de type à coupelle | Outer Diameter(mm) | 13 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length(mm) | 40 | Hair length(mm) | 8 | Max. Rotational Speed(rpm) | 10000 |
Features | Easily changed due to having shaft. | Application | Cup type hence ideal for bottom/curved corner polishing. |
Configurer
Propriétés de base
Wire diameter(mm)
Hair material
Abstract
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles