Brosse cylindrique / brosse finale (diamètre extérieur 5 mm)

Brosse cylindrique / brosse finale (diamètre extérieur 5 mm)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Easily changed due to having shaft.
· An end type brush that is compact and easy to use with high-speed rotation.
[Applications]
· It is an end type that's ideal for polishing bottoms and corner grooves of detailed parts.
· Tool used: variable-speed type electric micro grinder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5.30E-06
53E-2
53E-3
53E-4
53E-6
53E-10
53E-11
53E-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wire diameter
(mm)
Hair material Abstract Trusco Code Mass
(g)

24.78 €

1 9 jours 0.25Nylon with Diamond Abrasive Grain #600For polishing metals and ceramic products259-06462.8

7.80 €

5 9 jours 0.1Hard steel wirePeeling and polishing of metal products216-82432.8

10.16 €

5 Disponible 6 jours 0.1BrassPolishing of brass, copper, and alloy products216-82512.8

8.29 €

3.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.1Stainless SteelPolishing stainless steel or aluminum products216-82602.8

6.22 €

2.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.2NylonFinishing, glazing, cleaning216-82862.8

12.98 €

1 Disponible 6 jours 0.2Aramid FiberFinishing and cleaning molds259-06542.8

11.61 €

3 Disponible 6 jours 0.15Mono-EightFinishing and Cleaning with Reduced Static Electricity259-06622.8

8.05 €

5 Disponible 9 jours 0.4Nylon with abrasive grain #320Polishing of various metal products, deburring, and scale removal.272-71453

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse d'extrémité Outer Diameter(mm) 5 Shaft Diameter(mm) 3
Shaft length(mm) 36 Hair length(mm) 8 Max. Rotational Speed(rpm) 15000
Features Easily changed due to having shaft. Application It is an end type that's ideal for polishing bottoms and corner grooves of detailed parts.

Assistance technique